Robinets-vannes à chapeau boulonné Fasani

Product Description

Les robinets-vannes à chapeau boulonné sont fabriqués de façon à garantir des performances optimales dans le plus grand nombre d’applications liées au pétrole et au gaz.

ped

Caractéristiques

  • Robuste corps de robinet dans une large gamme de matériaux (conformité NACE incluse).
  • Les bagues de siège filetées facilitent la maintenance et/ou le remplacement. Sur demande, ils peuvent également être livrés à soudure par points ou étanche. Au-dessus de NPS 24, les sièges sont à soudure étanche de série.
  • Manchon d'arcade en matériau résistant aux températures élevées, à l’usure et à la corrosion.
  • Les raccordements sont proposés à brides, à souder bout à bout ou spéciaux, tels que le type à collier, pour répondre à toute demande du client.
  • Robinets-vannes à sièges obliques conçus conformément aux normes API 600, ASME B16.34 et BS 1414.
Certifications
ASME B31.1, NACE, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, à brides
Domaines d’application
Chaudières, cogénération, service général, générateur de vapeur à récupération de chaleur, pompes, vannes et manifolds, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, installation de production d'énergie
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier, acier inoxydable, acier carbone, alliage
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL600RF, CL300RF, CL150RF, BWE (extrémités à souder bout à bout), 150RF, 300RF, 600RF
Type de siège/joint
Opercule à portées obliques
Classe d’arrêt
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
6" (DN 150) et plus, 5", NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN 50
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Robinet-vanne
Produits
Vapeur, liquide, eau