Innengarnitur-Patronentechnologie Hero

Innengarnitur-Patronentechnologie

Mühelose Ventilreparatur, die dazu beiträgt, Lagerbestand, Schulungen und Reparaturaufwand zu minimieren.

Fisher easy-e Innengarnitur in Cartridge-Ausführung

Was ist die Fisher™ easy-e™ Innengarnitur in Cartridge-Ausführung?

Die easy-e™ Innengarnitur in Cartridge-Ausführung ist eine komplette Innengarnitur-Reparaturlösung für Fisher™ easy-e Durchgangsventile. Die vormontierte Cartridge enthält alle Standard-Ersatzteile für die Innengarnitur sowie das Ventiloberteil. Das heißt, dass sich Probleme bei der Reparatur der Innengarnitur oder des Oberteils sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Innengarnitur in Cartridge-Ausführung beheben lassen. Der einfache Aufbau ermöglicht eine schnellere Ventilreparatur ohne Ausbau aus dem Leitungssystem und ohne teure Geräte.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist die Fisher™ easy-e™ Innengarnitur in Cartridge-Ausführung?

Vollständiger Austausch von Innengarnitur und Oberteil

Verkürzung der Innengarnitur-Reparaturzeit um 60 %:  Ein mehr als 20-teiliger Reparaturprozess wurde auf eine einzige, einbaufertige Innengarnitur-Reparaturpatrone reduziert.

Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem: Ein komplettes Ersatzpaket für Innengarnitur und Oberteil hilft, ungeplante Reparaturen zu vermeiden.

Prognostizierbare Reparatur und Teileersatz: Die vormontierte Innengarnitur-Patrone wird mit der Standard-OEM-Garantie für Fisher-Ventile geliefert und ist mit Seriennummern versehen, um die Beschaffung und den Bestand von Reparaturteilen zu vereinfachen.

Zusätzliche Funktionen:

Minderung flüchtiger Emissionen mit einheitlicher ENVIRO-SEAL™ Packung. Erhältlich in PTFE, Duplex oder Graphit-ULF.

Dichtheit Klasse Vdurch werkseitige Dichtheitsprüfung der einzelnen Innengarnitur-Patronen.

Original-OEM-Teile von Fisher sind auf die Spezifikationen des Regelventils und der Anwendung abgestimmt und gewährleisten maximale, langfristige Zuverlässigkeit.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.