Als Chemikalienhersteller sind Sie stets bestrebt, die Anforderungen Ihrer Kunden auf sichere und effiziente Weise zu erfüllen. Die heutigen betrieblichen Herausforderungen gehen jedoch über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit hinaus und beinhalten eine flexible Produktion, die Erfüllung betrieblicher und geschäftlicher Kennzahlen und einen optimierten Energieverbrauch. Ein derart vielfältiger Industriezweig kann nur von einem speziellen Lieferanten – einem Unternehmen mit dem vielfältigen Portfolio und der globalen Reichweite von Emerson – umfassend bedient werden. Unabhängig von Ihren Projektanforderungen, verfügt Emerson über die passende Technologie und Kompetenz, um Sie bei der Bewältigung Ihrer Prozessherausforderungen zu unterstützen.
Die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs, höhere Produktionskosten und strenge Umweltstandards fordern von den Betreibern, nach Lösungen zur Minimierung des Wasser- und Energieverbrauchs und zur Reduzierung von Materialabfällen zu suchen, ohne dabei die Produktqualität, Produktivität und Kapazität zu beeinträchtigen. Die Experten von Emerson können unter Nutzung ihrer Automatisierungs- und Prozesserfahrung Automatisierungs- und Steuerungssysteme für die Fertigung entwickeln, die Betreiber dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Da die chemische Industrie einem zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt ausgesetzt ist, sind flexible und wettbewerbsfähige Entwicklungsmethoden und Produktionstechnologien erforderlich, um den Erfolg sicherzustellen. Von Kraftwerkleitsystemen bis zu Stellventilen bietet Emerson die Technologie und Kompetenz zur Bewältigung Ihrer größten Produktionsherausforderungen zur Erhaltung der Führungsposition auf dem Markt.
Automatisierungspartner betonen oftmals, wie technologische Fortschritte Initiativen zur digitalen Transformation ermöglichen, um Verbesserungen der Produktion, der Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Aber wie sieht es mit der Prozesssicherheit aus?Für Chemieanlagen ist es von entscheidender Bedeutung, Schutzebenen zur Risikominderung im Zuge der Prozesssicherheit zu implementieren. Dazu gehören Schutzmaßnahmen wie Wartungs- und Überwachungspraktiken für Geräte, grundlegende Prozesssteuerung und Alarmmanagement, sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS) und Entlastungssysteme.
Studien haben gezeigt, dass jährlich bis zu 5 Prozent der Produktion aufgrund ungeplanter Verzögerungen und Abschaltungen verloren gehen. Zuverlässigkeit und Effizienz leiden meist jedoch nicht deshalb, weil die kritischen Anlagen nicht überwacht werden, sondern aufgrund weniger kritischer, aber dennoch wichtiger Anlagen, denen eine angemessene Überwachung fehlt.
Mithilfe der fortschrittlichen DeltaV™-Steuerungssysteme und anderer Lösungen von Emerson erreichen chemische Hersteller eine höhere Produktqualität, effizientere Abstimmung, eine detailliertere Steuerung und verbesserte Einblicke in den Prozess.Automatisierungs- und Überwachungssoftware hilft dabei, die richtigen Arbeitskräfte mit den richtigen Informationen auf den richtigen Weg zu bringen. Mit mehr als 7 000 Modernisierungen der DeltaV-Lösungen können Sie leicht Anpassungen vornehmen, um auch bei knappen Budgets mit den Anforderungen und wechselnden Bedürfnissen des Marktes Schritt zu halten.HIER ERFAHREN SIE MEHR >
Klicken Sie auf die Symbole unten, um Instrumentierungslösungen anzuzeigen.
Häufig gestellte Fragen zur chemischen Prozessindustrie
Die vorausschauenden Fähigkeiten unserer intelligenten digitalen Instrumente und Asset Management-Software können Sie auf potenzielle Probleme aufmerksam machen, z. B. in Pumpen oder Kompressoren - solange noch genügend Zeit ist, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
Durch die einfache Integration von Leitsystemen für chemische Verfahren, z. B. DeltaV-Systeme, können Systeme mit dem aktuellen Datensatz betrieben werden. Mit der DeltaV-Technologie können Sie gängige Automatisierungsbausteine in jeder Phase für einfachen Technologietransfer und die einfache Integration und Verwaltung von Informationen nutzen. Informationen stehen qualifizierten Personen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format zur Verfügung, so dass Ihr Personal auf Basis einer einzigen Datenquelle arbeiten kann.
Mit den Smart Wireless-Lösungen von Emerson können Sie die Vorteile prädiktiver Intelligenz auf Bereiche ausweiten, die bisher entweder nicht oder nur mit hohem Kostenaufwand erreichbar waren, indem Sie Kontrollgängeautomatisieren. Wireless-Lösungen können auf Anwendungskategorien angewendet werden, die von Prozess- und Anlagenüberwachung bis hin zur Sicherheits- und Zustandsüberwachung reichen.
Daten von Emerson zeigen, dass Industrieunternehmen den Energieverbrauch am Standort um 5 % bis 15 % senken können, indem sie Energiemanagementtechnologien und -software einsetzen, die eine verbesserte Energiemessung, -überwachung, -ausrichtung und -berichterstattung ermöglichen. Letztendlich summieren sich diese Einsparungen: Ein Kunde erzielte in einem Jahr Energieeinsparungen von mehr als 20 Millionen US-Dollar.
Fortschrittliche digitale Technologien bieten Echtzeiteinblicke in die Energieleistung, die Betreibern rechtzeitige Korrekturmaßnahmen ermöglichen. Intelligente Sensoren, insbesondere Wireless-Geräte, sorgen seit Jahren für eine bessere Überwachung von Anlagen und ermöglichen eine frühzeitige Erkennung potenzieller Ausfälle, welche die Leistung beeinträchtigen und zu einem höheren Energieverbrauch führen könnten. Die Technologien des digitalen Zwillings helfen bei der Optimierung der Planung und des Betriebs von Anlagen und bieten neue Protokolle zur Energieeinsparung, ohne die Anlagenleistung zu beeinträchtigen.