Füllstandsmessung
Füllstands-, Trennschicht- und Volumenmessungen unter einfachen, herausfordernden und extremen Bedingungen in Anwendungen jeglicher Art.
Unser breites Sortiment an Füllstandsmessumformern, Detektoren, Schaltern und Zubehör für Flüssigkeits- und Feststoffmessungen hilft Ihnen bei der Optimierung und Verbesserung der Prozesse in Ihrer Anlage - von anspruchsvollsten Anwendungen mit viskosen, korrosiven und aggressiven Medien bis hin zu den einfachsten Jobs.
Mehr Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit dank der Rosemount-Füllstandsmesssensoren und -technologien von Emerson.
Radar-Füllstandsmessumformer mit geführter Mikrowelle verwenden Mikrowellentechnologie zur Messung des kontinuierlichen Füllstands und der Höhe der Trennschicht von Flüssigkeiten, Feststoffen und Schlämmen. Das marktführende Portfolio von Emerson bietet genaue, zuverlässige, sichere und kosteneffiziente Füllstandsmessungen selbst unter den anspruchsvollsten Prozessbedingungen. Leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktionen geben Aufschluss über den Zustand des Geräts und die Signalqualität, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Prozess unter Kontrolle ist.
Mit zuverlässiger Füllstandstechnologie gewährleisten Sie eine ausreichende Versorgung nachgeschalteter Prozesse mit Prozessmedien
Lösungen für kontinuierliche und Grenzstandmessung und -regelung in Raffinerien
Berührungslose Füllstandssensoren verfügen über Radartechnologie, um den Füllstand von Flüssigkeiten oder Feststoffen in kleinen und großen Tanks, Behältern und offenen Anwendungen der verschiedensten Branchen kontinuierlich zu messen. Von den anspruchsvollsten Anwendungen, die hochgenaue Füllstandsmessungen erfordern, bis hin zu den einfachsten Anwendungen – unsere Radarsensoren helfen Ihnen, die Effizienz zu steigern und die Sicherheit in Ihrer Anlage zu verbessern und sind zugleich anwenderfreundlich, zuverlässig und genau.
Verbessern Sie die Sicherheit und die Genauigkeit der Füllstandsmessung in Behältern für die Chemikalienlagerung
Genaue und zuverlässige Füllstandsmessung in anspruchsvollen Umgebungen
Vermeiden Sie Überfüllungen und Trockenlauf mit präziser Pumpenregelung dank zuverlässiger Radar-Füllstandssensoren.
Die Differenzdruck-Füllstandsmessung verwendet Druckmesswerte und spezifisches Gewicht zur Ausgabe von Füllstandswerten. Differenzdruck-Füllstand (DP) ist eine gängige Messmethode, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen eingesetzt wird. Zu den Lösungen gehören standardmäßige Messumformeranschlüsse und integrierte Messumformer mit direkt oder abgesetzt montierten Druckmittlern, die in abgestimmten, druckausgeglichenen und elektronischen Systemen konfiguriert werden können. WirelessHART-Ausführungen sind ebenfalls verfügbar.
Elektronische Remote-Sensor (ERS)-Systeme reduzieren den Wartungsaufwand und verbessern gleichzeitig die Messgenauigkeit bei großen Tanks
Lösungen zur Maximierung von Leistung und Betriebsbereich
Reduzierung der Wartungskosten mit hoch zuverlässigen Druckmessgeräten für Kristallisationsprozesse
Die magnetische Füllstandstechnologie bietet robuste, wartungsarme Messungen in Öl- und Gas- sowie petrochemischen und energietechnischen Anwendungen. Rosemount™ 9930 magnetische Füllstandsanzeiger können als Ersatz für Schaugläser verwendet werden und bieten zusätzliche Redundanz, wenn sie als komplette Füllstandslösung zusammen mit dem Rosemount™ 5300 Radar-Füllstandsmessumformer und der Rosemount™ 9935 Füllstandsbypasskammer eingesetzt werden. Das Portfolio von Emerson umfasst auch magnetostriktive Messumformer und magnetische Füllstandsschalter, die eine flexible Füllstandserkennung bei vielen Installationsarten bieten.
Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten messen den Füllstandsgrenzwert in einem Behälter. Das Portfolio von Emerson basiert auf Schwinggabeltechnologie und bietet eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die meisten Flüssigkeitsanwendungen, wie Überwachung hoher und niedriger Füllstände, Pumpenregelung, kritische Alarme und Überfüllsicherung. Schalter können für die primäre Überwachung oder Steuerung oder zusätzlich zu anderen Technologien installiert werden. Das bietet Redundanz und reduziert Risiken.
Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung, um das Vorhandensein oder Fehlen von Feststoffen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Abwasseraufbereitung zu erkennen. Das Portfolio von Emerson umfasst Schwinggabel- und Stabtechnologie, Drehflügelschalter- und kapazitive Technologie und bietet eine einfach zu installierende und präzise Füllstandsmessung und -regelung für verschiedene Medientypen und Prozessbedingungen.
Kontinuierliche und Füllstandsmess- und -regelungslösungen für die chemische Industrie
Messen Sie den Füllstand von Milch in Molkereien mit berührungslosen, wartungsfreien Radarigeräten.
Mit Rosemount Software und Zubehör erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und maximieren die Leistung Ihrer Füllstandmessgeräte.
Emersons Portfolio an Füllstandszubehör umfasst Bypass-Kammern und Steuergeräte sowie eine breite Palette an Ersatzteilen wie Elektronikkassetten, Antennensätze und Adapter. Unser Zubehör unterstützt die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe durch rationalisierte Wartung, Upgrades und Reparaturen Ihrer Füllstandsmessgeräte und bietet Ihnen die Flexibilität zur Anpassung unserer Produkte an Ihre spezifischen Anforderungen.
Lagertank-Messsysteme dienen der Messung von Flüssigkeiten in großen Lagertanks mit dem Ziel, das Volumen und die Masse des Produkts in den Tanks zu quantifizieren. Sie sind Ihre Lösung für genaue Bestandsverwaltung, zuverlässige Überfüllsicherung (IEC 61508-zertifizierte SIL2/SIL3) und eichamtlichen Verkehr gemäß OIML- und API-Normen.
Das Rosemount Tanküberwachungssystem bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Überwachung des Füllstands von Flüssigkeiten, Temperatur und Volumen zur Bestandskontrolle.
Mit der Flexibilität, eine Reihe unterschiedlicher Instrumente zu verbinden, kann das System an jeden Tank angepasst werden – unabhängig von Tankgröße, Form oder Inhalt.
Durch die Integration in unsere Bestandsmanagement-Software bietet das System Einblicke in Ihren Produktbestand, hilft dabei, manuelle Messungen zu reduzieren, die Genauigkeit zu verbessern und eine Tanküberfüllung zu verhindern.
Das Rosemount™ Tanküberwachungssystem zur Fernüberwachung von Tanks ist eine benutzerfreundliche Logistiklösung für die Anlagenüberwachung, mit der Sie alle Ihre Anlagen unabhängig von ihrem Standort von einem Punkt aus verwalten können. Das System besteht aus dem Rosemount™ 408 Wireless-Füllstandssensor und der Plantweb™ Insight Tank Anwendungssoftware zur Überwachung von Füllstand, Temperatur und GPS-Standort. So erhalten Sie operative Einblicke, die fundiertere strategische Entscheidungen und eine verbesserte Unternehmensleistung ermöglichen.
Unsere Überwachungssysteme sind auf raue Schiffsbedingungen ausgelegt und verfügen über robuste, langlebige sowie fortschrittliche Messumformer für die Messung von Füllstand, Druck und Temperatur, die selbst unter schwierigen Bedingungen präzise Messwerte ermöglichen.Diese Robustheit wird ergänzt durch einen einfachen Installationsprozess und minimalen Wartungsaufwand, wodurch Zeit und Ressourcen eingespart werden. Diese Systeme gewährleisten auch die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - unabhängig davon, ob Sie ein herkömmliches Frachtüberwachungssystem (CMS) oder ein System zur Messung von Kraftstoff oder eichpflichtigen Waren (CTMS) benötigen.
Präzise Füllstands-, Temperatur- und Druckmessungen für Bestand und eichamtlichen Verkehr in großen Lagertanks.
Höchste Präzision bei Füllstands-, Temperatur-, Volumen- und Massemessungen beim An- und Verkauf aus Großtanks
Verschaffen Sie sich mit einem kompletten System für Messung, Kommunikation und Bedienersoftware einen vollständigen Einblick in Ihren Bestand