Berührungslose Radar-Füllstandsmessung

Berührungslose Radar-Füllstandsmessung

Von einfachen bis zu anspruchsvollen Anwendungen: Die berührungslose Rosemount™ Radar-Füllstandstechnologie ist benutzerfreundlich, robust und zuverlässig.

FÜLLSTANDSMESSUNG

Erleben Sie die neueste Generation berührungsloser Radar-Füllstandsmessumformer

Rosemount 5400 Füllstandsmessumformer

Das berührungslose Radarmessgerät verbessert Sicherheit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Effizienz

Wir entwickeln bereits seit 1974 Produkte unter Verwendung moderner Radartechnologie. Auf der Grundlage kontinuierlicher Verbesserungen erfüllen unsere Radarmessumformer Ihre Anforderungen heute und in der Zukunft.

Die berührungslose Radartechnologie ist die perfekte Wahl für Tanks mit beweglichen Objekten sowie extremen Temperaturen und Drücken. Die Radartechnologie wird außerdem nicht von der Dichte des Mediums beeinflusst. Alle diese Vorteile reduzieren die Wartungsanforderungen deutlich.

Unsere Messgeräte müssen nicht kalibriert werden und optimieren Ihren Prozess durch integrierte Diagnosefunktionen und die Fähigkeit zur Erkennung selbst kleinster Änderungen.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Das berührungslose Radarmessgerät verbessert Sicherheit und Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Effizienz

Neueste Innovation in Sachen Radartechnologie – Fast-Sweep mit 80 GHz

Die Rosemount 3408, 1408 und 1208 Radar-Füllstandsmessumformer arbeiten mit 80 GHz Fast-Sweep-Technologie. Mit der neuesten "Radar-on-a-Chip-Technologie" und einer höheren Integration in ihre Elektronik senden diese Sensoren pro Sekunde mehr Sweeps und ermöglichen so eine höhere Datentransparenz.

HIER IST MEHR EINFACH MEHR – Erhöhte Zuverlässigkeit dank der Fast-Sweep-Technologie mit 80 GHz.


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Neueste Innovation in Sachen Radartechnologie – Fast-Sweep mit 80 GHz
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Funktionsweise

Das Portfolio an berührungslosen Radar-Lösungen von Emerson arbeitet mit frequenzmodulierter FMCW-Technologie (Frequency Modulated Continuous Wave). Dabei wird ein kontinuierliches Radarsignal mit steigender Frequenz übertragen, wodurch ein „Signal-Sweep“ entsteht. Dieses Signal wird anschließend von der Medienoberfläche zur Antenne reflektiert, um den Füllstand berechnen zu können

Das Verfahren bietet höhere Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit und kann in unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden. Die Genauigkeit wird nicht durch veränderte Dichte, Temperaturschwankungen, Staub oder Druckänderungen beeinträchtigt.

Die Füllstandsmessung mittels Radartechnik basiert auf der Reflexion von Mikrowellen auf dem Oberflächenmedium.

Alle Medien haben eine Dielektrizitätskonstante. Je höher diese ist, desto stärker ist die Reflexion der Mikrowellen. In Vakuum gibt es überhaupt keine Reflexion, und die Dielektrizitätskonstante ist 1. In Öl ist die Dielektrizitätskonstante ungefähr 2 und in Wasser ca. 80.

Unsere berührungslosen Radargeräte bieten unabhängig vom Medium oder den Umgebungsbedingungen eine überragende Zuverlässigkeit.

Berührungslose Radargeräte messen von oben nach unten, haben keine beweglichen Teile und benötigen keine Kalibrierung. Das Ergebnis sind zuverlässige und präzise Füllstandsmessungen - unabhängig von sich ändernden Prozessbedingungen.

Aufgrund der Tatsache, dass die Mikrowellen in einen Freiraum gesendet werden, stellen Hindernisse, wie z. B. die Schaufeln eines Rührwerks, kein Problem dar. Das Gerät lernt, wo sich die Schaufeln befinden, und ignoriert diese. Unsere berührungslosen Radargeräte finden die tatsächliche Oberfläche unabhängig von internen Hindernissen.

Die Auswahl der Antenne hängt von der Anwendung ab.

Eine Hornantenne kann für verschiedenste Anwendungen eingesetzt werden, darunter geschlossene Gefäße, fest installierte Rohr-/Kammerinstallationen und hohe Stutzen. 

Eine prozessisolierte Antenne mit PTFE-medienberührenden Teilen ist eine vielseitig einsetzbare Antenne für unterschiedliche Anwendungen. Sie kann u. a. in Hygienebereichen eingesetzt werden sowie mit aggressiven und korrosiven Medien, in staubigen Bereichen und bei Vorhandensein starker Kondensation bzw. Ablagerungen. 

Eine Parabolantenne eignet sich besonders gut für große Messbereiche in Kombination mit schlecht reflektierenden Medien, z. B. Feststoffen.

Vereinfachen Sie Ihre Messaufgaben mit den benutzerfreundlichen Radar-Füllstandsmessumformern

 Radar-Füllstandtechnologie
Branche

Für jede Branche die passende Lösung

Jede Branche bietet andere Anforderungen und Herausforderungen. Ob in den Bereichen Chemie, Öl und Gas, Wasser oder Lebensmittel und Getränke - unser Portfolio wurde nach Ihren Bedürfnissen entwickelt und bietet Anwenderfreundlichkeit bei jedem Schritt.

Branchenweit herausragende Sicherheit

Branchenweit herausragende Sicherheit

Konzipiert für Sicherheit mit sehr geringer Rate an unerkannten riskanten Fehlern und hohem Diagnosedeckungsgrad, ist das Portfolio an berührungsfreien Rosemount Radar-Lösungen in seiner Klasse unerreicht.

Anwendungsflexibilität

Anwendungsflexibilität

Von einfachen bis hin zu anspruchsvollsten Anwendungen – unser komplettes Portfolio ermöglicht Ihnen einen effizienteren Betrieb. Wir haben Lösungen für Freilufttanks, Reaktoren, Mischer, Lagertanks und vieles mehr.

Genauigkeit

Genauigkeit

Die berührungslose Rosemount FMCW-Radar-Füllstandstechnologie von Emerson ist herkömmlichen Technologien überlegen und bietet genaue Messungen bei allen Anwendungen, auch bei schwierigen Prozessen und Umgebungsbedingungen.

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit

Seit 1973 arbeiten wir kontinuierlich an neuen Innovationen und konnten so die effizienteste und zuverlässigste berührungslose Radartechnologie auf dem Markt vorstellen

Unsere neueste Fast-Sweep-Technologie mit 80 GHz bietet mehr Mess-Sweeps für eine erhöhte Zuverlässigkeit.

Robustheit

Robustheit

Robustheit und Qualität zeichnen alle unsere Rosemount-Füllstandsinstrumente aus, von den langlebigsten bis hin zu den einfachsten Geräten.

Diagnosefunktionalitäten

Diagnosefunktionalitäten

Zustand des Messumformers, Überwachung der Signalqualität oder erweiterte Berichte – die integrierten Diagnosesuite stellt sicher, dass die Prozesse unter Kontrolle sind und das Gerät in jeder Situation betriebsbereit ist.

Rosemount Sendefrequenzauswahltool für berührungslose Radarmessgeräte

FMCW-Technologie optimiert die Radarfüllstandsmessung

Erfahren Sie, wie Sie die Radargenauigkeit und -zuverlässigkeit bei herausfordernden Anwendungen verbessern können

Whitepaper herunterladen
Hilfe bei der Auswahl

Bestimmen der perfekten Füllstandstechnologie

Mit dem Level Technology Advisor finden Sie das richtige Gerät für Ihre Anwendung

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.