Öl und Gas
Unter schwierigen Bedingungen ist der effiziente und effektive Einsatz von Ressourcen für den optimalen Prozessbetrieb entscheidend.
Öl-und-Gas-Unternehmen sind bestrebt, alle Geschäfts- und Leistungsziele zu erfüllen. Ständig wechselnde Marktbedingungen und Herausforderungen beim Betrieb können dies jedoch erschweren. Mit Emerson an Ihrer Seite erhalten Sie Zugang zu einem globalen Netzwerk an Spezialisten für Prozessautomatisierung und Prozessmanagement-Fähigkeiten – von der Lagerstätte über die Förderung bis zur Übertragung und Gasaufbereitung. Emerson kann Sie bei der sicheren Optimierung Ihrer Betriebsabläufe und der Maximierung der Produktion unterstützen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Sie Ihre Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen.