PACSystems
Erzielen Sie intelligentere Geschäftsergebnisse mit moderner Automatisierung und Steuerung.
Aufgrund des schnellen industriellen Wandels der Gegenwart benötigen Ihre Betriebsabläufe einen flexiblen, skalierbaren und kostengünstigen Modernisierungsansatz. Emersons PACSystems™ fügt der industriellen Steuerungs- und Automatisierungslandschaft eine neue Dimension hinzu und ermöglicht Produktionsoptimierung und Steuerungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Prozess- und diskreten Industrieumgebungen. Unabhängig davon, wie schnell Ihr Betrieb wächst, bringt PACSystems die Steuerungsintelligenz mit einem praxisnahen Ansatz an den Entstehungsort der Informationen - an Ihre Anlagen bzw. Maschinen. |
PACSystems Steuerungen sind in einer breite Palette von industriellen Ausführungen erhältlich, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und bieten Interoperabilität mit den meisten Industriestandards.
PACSystems wird Ihre Betriebsabläufe transformieren. Das erschwingliche, integrierte und auf Effizienz ausgelegte System unterstützt Sie bei der Verbesserung des Managements, der Erhöhung der Sicherheit und der Reduzierung von Kosten in Ihren Fertigungsprozessen. Die auf einer modernen Architektur basierende Hard- und Software sichert sowohl Innovation als auch langfristige Verfügbarkeit.
Die PACSystems-Lösungen von Emerson wurden entwickelt, um bevorstehende Ausfälle zu identifizieren und vorherzusagen und die zugrunde liegenden Ursachen proaktiv zu korrigieren, bevor es zu ungeplanten Stillstandszeiten kommt. PACSystems ist zudem ein Abwehrsystem gegen Bedrohungen durch Schadsoftware, bevor diese Ihr Leitsystem erreichen und Schäden verursachen können.
Darüber hinaus bietet PACSystems quasi unendliche Datenerfassungs- und Analysefähigkeiten, die auch mit Open Source Software Produkten konfiguriert und realisiert werden können. Dies ermöglicht Ihnen die Optimierung Ihrer Prozesse, die Minimierung von Ausfallzeiten und eine unmittelbare Reaktion auf Marktveränderungen mit überragender Agilität.
Programmierbare Automatisierungsregler bieten zusätzliche Funktionen in Bezug auf Zugriff, Verteilungssteuerung und Sicherheitsmanagement. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen weisen PACs keine starren Speicherstrukturen auf und erfordern kein menschliches Eingreifen.
Sowohl speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) als auch programmierbare Automatisierungsregler (PACs) ermöglichen die Steuerung von automatisierten, computergestützten Systemen.
Im Zuge der technologischen Entwicklung haben sich die Unterschiede zwischen den beiden Steuerungsarten verringert. Es gibt jedoch immer noch Unterschiede in Bezug auf Komponenten, Nutzen und Funktionalität. SPS eignen sich gut für kleinere Automatisierungsaufgaben (Beleuchtung, Temperaturregelung), während PACs auf eine Vielzahl komplexer und größerer Automatisierungsaufgaben (zeitkritische Prozesssteuerung, Bewegungssteuerung, Antriebssteuerung, Datenberichte, Präsentations- und Bildverarbeitungsanwendungen) ausgerichtet sind.
Heute sind SPS und PACs über das Internet der Dinge (IoT) miteinander verbunden, um den Zugriff auf und die Übertragung von Daten in Echtzeit zu gewährleisten. Durch die Integration von Geräten, die über das IoT verbunden sind, werden der Fertigungsprozess und die Kommunikationssysteme noch effizienter und bieten eine bessere Netzwerkanbindung.
PACs sind äußerst kostengünstig und erhöhen somit die Gesamtrendite. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Produkten.
Nutzen Sie IIoT und Automation, um die allgemeine Maschineneffektivität (OEE) und die Lebensmittelproduktion zu erhöhen.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.