Vibrationsschweißen
Branson arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Vibrationsschweißtechnik, um die Anforderungen von Kunden für das Verbinden komplexer Kunststoffteile mit hohem Durchsatz zu erfüllen.
Kunststoffvibrationsschweißen ist eine energieeffiziente Technologie, die die Produktivität der Montagelinie optimiert. Es eignet sich ideal für das Verbinden großer Kunststoffteile, komplexer Bereiche, von Objekten mit mehreren Flächen und gekrümmten Oberflächen unterschiedlicher Form und ist eine gängige Technologie in der Automobil- und der Haushaltsgeräteproduktion sowie in anderen Branchen. Die neue Clean Vibration Technology (CVT) von Branson, einer Marke von Emerson, ermöglicht die Herstellung saubererer Schweißverbindungen mit weniger Graten und partikularen Verunreinigungen als je zuvor.
Vibrationsschweißen ist eine Verbindungslösung, mit der komplexe, ungleichmäßig geformte oder große Teile zusammengeschweißt werden können. Vibrationsschweißen verwendet die Wärmeenergie, die durch Reibung erzeugt wird. Ein Bauteil wird stationär gehalten, während das andere mit einem definierten Druck eine lineare Bewegung ausführt. Die erzeugte Reibungswärme initiiert eine definierte Schmelze an der Schweißnaht der beiden Kunststoffteile. Vibrationsschweißen erfordert eine Anpassung der Bauteile bezüglich Schweißnaht und Winkellage.
Beim Vibrationsschweißen von Kunststoffen wird durch schnelle, lineare Bewegungen an der Verbindungsschnittstelle der beiden Teile durch Reibung Wärme erzeugt. Dieser Prozess dauert an, bis der richtige Schmelzzustand erreicht ist. Die Kunststoffteile werden im Anschluss an den Schweißvorgang unter Druck gehalten, sodass eine permanente Verbindung entsteht. Die Branson Vibrationsschweißgeräte von Emerson sind die einzigen Produkte auf dem Markt, die mit orbitaler Schwingungstechnologie arbeiten und so eine breitere Palette von Anwendungen ermöglichen.
Vibrationsschweißen von Kunststoffen wird häufig für Anwendungen mit komplexen, ungleichmäßig geformten oder großen Teilen gewählt und ist für die meisten Thermoplaste geeignet. Es bietet sich zudem für Anwendungen an, bei denen eine hochfeste hermetische Abdichtung und schnelle Zykluszeiten erforderlich sind. Die Technologie ermöglicht das Schweißen mehrerer Teile in einem einzigen Zyklus bei geringem Energieverbrauch.
Die mit Clean Vibration Technologie (CVT) ausgestattete GVX-2HR Vibrationsschweißanlage bietet ein neues Niveau an Präzision, Geschwindigkeit und Kontinuität beim Vibrationsschweißen.