Dichte, Viskositäts und Refraktometer
Messsysteme für Dichte und Viskosität bieten unübertroffene Genauigkeit bei Anwendungen, die Dichte, Konzentrations- oder Viskositätsmessung erfordern
Mit über 175 000 installierten Densitometern und Viskosimetern weltweit sind wir führend in der Messung von Dichte und Konzentration. Unsere Dichte- und Viskositätsmessgeräte sind beispiellos in der Bestimmung der Alkoholkonzentration, API-Dichte, spezifischen Dichte und mehr.
Micro Motion Dichtemessgeräte sind präzise Durchflussmessgeräte, die die Dichte oder Konzentration von Stoffen im mikroskopischen Bereich berechnen und so die wissenschaftliche Analyse und Qualitätskontrolle unterstützen.
Micro Motion Viskositätsmessgeräte sind spezialisierte Geräte, die die Viskosität von Medien bis in kleinste Bereiche präzise messen und entscheidende Daten für Branchen wie Pharmazie und Fertigung liefern.
Flexim Prozessrefraktometer sind moderne Geräte zur Messung des Brechungsindex von Medien in industriellen Prozessen. Sie sorgen für eine präzise Überwachung und Regelung der Zusammensetzung und Konzentration von Medien und sind entscheidend für die Qualitätssicherung und Prozessoptimierung. Zu den idealen Einsatzbereichen gehören die Chemieindustrie und hygienische Anwendungen.