Das Bestandsmanagement in den Produktions- und Mischanlagen für Schmieröl kann schwierig sein. Aufgrund der Art ihres Betriebs verfügen Schmierölwerke oft über zahlreiche Lagertanks mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten, von denen viele unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Anforderungen an die Lagerbedingungen haben. Möglicherweise wurden die Tanks im Laufe der Zeit auf ein großes Gebiet ausgedehnt und nach unterschiedlichen Standards gebaut.
Ein Tanküberwachungssystem ist eine kosteneffektive Möglichkeit, die Kontrolle über den Tankbetrieb und den Produktbestand zu erlangen. Mit der Flexibilität, eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Drucktransmittern anzuschließen, können Sie immer die richtige Lösung für jeden Tank finden – unabhängig von Größe, Form oder Inhalt. Und die effiziente Infrastrukturlösung mit einem digitalen Einkabelbus spart Verdrahtung und senkt die Installationskosten. Das Tanküberwachungssystem macht manuelle Messungen überflüssig, verbessert die Genauigkeit und bietet Ihnen einen Echtzeit-Überblick in einer benutzerfreundlichen Software.