Probleme mit Wärmetauschern sind in der Raffinerieindustrie der zweithäufigste Grund für Verzögerungen/Abschaltungen. Eine robuste und genaue Füllstandsregelung im Wärmetauscher ist von entscheidender Bedeutung, da dies den energieeffizienten Betrieb der Destillation mit der gewünschten Qualität im oberen Bereich der Destillationskolonne gewährleistet. Eine zuverlässige Messung stellt sicher, dass die Heizspiralen immer mit Flüssigkeit bedeckt sind, um Überhitzung zu verhindern. Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist die empfohlene Lösung.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Vibrationsgrenzwertschalter für Anwendungen wie Überfüllsicherung, Hoch- und Tiefstandsalarme und Pumpenschutz. Der Rosemount 2140 bietet zuverlässige Füllstanderfassung für alle Flüssigkeiten und Sedimente sowie eine einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen, zudem eine integrierte wiederkehrende Prüfung, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal erhöht. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.