Umgebungstemperaturen können bei der Differenzdruck (DP)-Füllstandsmessung Probleme bereiten. Oft wurden Impulsleitungen mit Messumformern verwendet, was in einigen Fällen Abhilfe schaffen konnte. Änderungen der Umgebungstemperatur, ob heiß oder kalt, können jedoch zu Messungen außerhalb des zulässigen Bereichs führen und sich somit als problematisch erweisen. Beheizung und Umwicklung werden als Lösung verwendet, sind aber teuer und erfordern wertvolle Arbeitsressourcen.
Wenn Sie nach der besten Lösung zur Beseitigung von Problemen mit Umgebungstemperaturen suchen, wählen Sie ein Electronic Remote Sensor (ERS) System. ERS Systeme berechnen den Differenzdruck elektronisch über zwei Drucksensoren, die mit einem elektrischen Kabel verbunden sind. Es sind daher keine Impulsleitungen, Kapillaren und Füllflüssigkeiten erforderlich, was die Betriebskosten erheblich reduziert, da kein Bedarf an Dampf oder Strom für die Beheizung besteht. Außerdem kann das System mit schnelleren Ansprechzeiten für einen sichereren Betrieb sorgen und sowohl die Überwachung als auch die Berichterstattung verbessern.