Luftabscheidungsvorgänge

Luftabscheidungsvorgänge

Sorgen Sie für Anlagensicherheit, erhöhen Sie die Zuverlässigkeit der Geräte und reduzieren Sie die verbrauchte Energie.

Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Luftabscheidern

Bei vielen industriellen Prozessen weltweit, von Life Sciences bis hin zu Stahlwerken, werden große Mengen unterschiedlicher Gase für ergänzende Anwendungen benötigt. Diese Gase werden der Luft entnommen, die wir atmen, indem ihre atmosphärische Mischung in ihre Bestandteile aufgegliedert wird, vor allem in Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Dieser Extraktionsprozess erfordert große Mengen Energie und sichere Lagerung.



Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Luftabscheidern

Sicherheitsrisiko: Leckageerkennung in Luftabscheidern

Innerhalb des Luftabscheider-Kühlsystems stellen kryogene Temperaturen, Stickstoff und Sauerstoff Sicherheitsrisiken dar.Prozessleckagen führen zu unterschiedlichen anormalen Vorgängen, je nach Menge und Temperatur der freigesetzten Flüssigkeit oder des freigesetzten Gases.Dies kann zu gefährlichen Mischungen führen, die wiederum Explosionen verursachen können.

Unser Portfolio innovativer Technologien deckt jede Variable in diesem Prozess ab, z. B. angemessene Überwachung von Temperatur, Druck und Durchfluss sowie die Detektion von Gasen.

Diagramm der Luftabscheidungsanlage
Flame & Gas Detection

Detektion von Flammen und Gasen

Flammen- und Gaserkennung
Fortschrittliche Detektion von Flammen und Gasen.
Geräte für die Detektion von Flammen und Gasen werden verwendet, um durch Prozessleckagen verursachte unsichere Bedingungen zu beheben.
Flow Monitoring

Durchflussüberwachung

Informationen über Differenzdruck-Durchflussmessung
Reduzieren Sie die Installationskosten um 40–60 %.
Verwenden Sie einen multivariablen Messumformer für zuverlässigere Messungen mit einfacherer und erschwinglicher Installation.
Temperature Monitoring

Temperaturüberwachung

Temperaturmessung
Fortlaufende Wireless-Überwachung.
Erhalten Sie Echtzeit-Alarme bei sich ändernden Bedingungen wie Überdruck und der Freisetzung kryogener Flüssigkeiten.
Pressure Monitoring

Drucküberwachung

prod-rosemount-richmedia
Erkennen Sie Änderungen des Drucks von Spülgasen.
Verwenden Sie kabellose Alarme, um Luftverunreinigungen wie O2 und übermäßige Feuchtigkeit zu verhindern und Fehlabschaltungen zu verringern.
Wireless Plant Network Services

Wireless Plant Network Dienstleistungen

Wireless Plant Network
Skalierbare, sichere Wireless-Lösungen.

Der Ausgangsstatus des Kühlsystems kann von einem einzigen Standort aus geändert werden, und Sie werden in Echtzeit über Sicherheitsprobleme informiert.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.