Fisher-P-G100

Fisher™ G100 Serie Rückschlagventile

Produktbeschreibung

Rückschlagventile ermöglichen den Durchfluss nur in eine Richtung und werden normal geschlossen. Sie werden in Flüssigkeitsfüllverbindungen von stationären Lagertanks, Tankfahrzeugen und Leitungen zum Flüssigkeitstransfer installiert. Die G100 Serie ist in zwei Sitzausführungen erhältlich: Metall auf Metall oder Weichsitz. Die Ausführung mit Weichsitz ist für Füllverbindungen an Tanklastern konzipiert. Aufgrund des dichten Abschlusses des Ventils kann der Rohrleitungsdruck am Tanklaster zu Wartungszwecken vollständig abgelassen werden, ohne dass dabei Leckverluste entstehen.

ul-listed

Merkmale

  • Doppelbetrieb (Messing oder Edelstahl für Flüssiggas und Edelstahl für wasserfreies Ammoniak (NH3))
  • Konstruktion mit zwei Sitzen (Weichsitz oder Metallsitz)
  • Dichter Abschluss (Weichsitz)
  • UL-gelistet
Verfügbare Konfigurationen
G100: 3/4 FNPT x 3/4 MNPT
G101: 1 1/4 FNPT x 1 1/4 MNPT
G102: 2 FNPT x 2 MNPT
G104: 3 FNPT x 3 MNPT
G105: 2 MNPT und 1 1/4 FNPT x 2 MNPT
G106: 2 MNPT x 3 FNPT
G107: 3 MNPT und 2 FNPT x 3 MNPT
G109: 2 FNPT x 2 FNPT
G112: 2 FNPT x 2 MNPT
Maximaler Betriebsdruck
17,2 bar / 250 psi
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
G100: 0,18 kg / 0,4 Pfund
G101: 0,41 kg / 0,9 Pfund
G102: 1 kg / 2,5 Pfund
G104: 3 kg / 7,2 Pfund
G105: 1 kg / 3,1 Pfund
G106: 3 kg / 7,2 Pfund
G107: 4 kg / 8,5 Pfund
G109: 2 kg / 6 Pfund
G112: 1kg / 2,5 Pfund