Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-553

ASCO™ Serie 553 Magnetschieberventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie 553 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/2 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.

Ventilbetätigung
Magnetschalter – Pneumatisch betätigt
Gehäusewerkstoff
Edelstahl, Aluminium, Messing
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 "
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner, 4-Wege – 5/2
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 1,73 bis 5,19 Kv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 480 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 120 VDC, 240 VDC | 50, 60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 1–21, ATEX Zone 2–22, Class I Div 1, Class II Div 1, IP65, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • In zwei Versionen lieferbar: direkt am Stellantrieb montiert mit NAMUR-Schnittstelle gemäß VDI/VDE 3845 oder auf die Befestigung auf dem Rohr aufgeschraubt
  • Ventilgehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl 316L
  • Die Entlüftungsanschlüsse können verrohrt werden und bieten somit einen besseren Schutz gegenüber rauen Umgebungen
  • DIN-konforme, wasserdichte und explosionsgeschützte Magnetschalter sind für die Verwendung in einsatzkritischen und Ex-Bereichen lieferbar
  • Konstruktionen mit geringer Leistung sind ideal für Standorte mit entfernter oder alternativer Stromversorgung
  • Integrierter Entlüftungsblock entlüftet zur Federseite des Stellantriebs und verhindert Korrosion
  • Konstruktionen mit einfachen und doppelten Magnetschaltern, die in jeder Einbaulage montiert werden können, sind lieferbar
  • Mit funktionellen Sicherheitskreisläufen bis zu SIL 3 kompatibel
  • Alle NAMUR-Anschlüsse befinden sich für den besseren Schutz vor Wasser und Staub auf derselben Seite
  • Mit allen Ex-Schutz-Magnetschaltern lieferbar: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA

Dokumentation und Zeichnungen