Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-356

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 356

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 356 zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine kompakte Bauweise für die Regelung einfachwirkender Stellantriebe oder für Füll- und Entleerzyklen aus. Die Messing- oder Edelstahlausführungen verfügen über eine breite Palette von Elastomeren und dichten Absperrventilen für Spezialanwendungen.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Sauerstoff, Wasser, Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; 1/4 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geöffnet, 3-Wege - 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 DC, 24 DC, 48 DC | 50, 50/60, 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
10,3–34,5 bar, 150–500 PSIG

Merkmale

  • Zuverlässige, bewährte Kompaktbauweise für lange Lebensdauer
  • Die standardmäßige Handhilfsbetätigung ermöglicht einfache Installation
  • Lageunabhängiger Einbau
  • Die Ventile erfordern keinen Mindestbetriebsdruck
  • Breites Spektrum an Durchfluss- und Druckstufen verfügbar
  • Schnelle Demontage des Kernrohres zur einfachen Wartung der Innenteile

Dokumentation und Zeichnungen