Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821305164

AVENTICS™ Kompaktejektor, Serie ECV 0821305164

166,92 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ECV-PC-15-NN-A-S-NN-G018-G018-G018

Betätigung
elektrisch
Düsen-Ø
1.5 mm
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Druckluftanschluss
G 1/8
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Vakuumanschluss
G 1/8
Max. Saugvermögen
63 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
116 l/min
Entlüftungsanschluss
mit Entlüftungsanschluss
Gewicht
0.11 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Messing
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen

Merkmale

  • Elektrische Ansteuerung
  • Integration in Ventilinsel HF03

Dokumentation und Zeichnungen