Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-Deflection Cone

Clarkson Einlaufkonusse

Produktbeschreibung

Verchromte Gusseisen- und Polyurethan-Einlaufkonusse zum Schutz der Armatur vor Verschleiß und Abscheuerung in abrasiven Anwendungen

Merkmale

  • Einlaufkonusse sind ein einfaches und effektives Mittel, um die Ventilinnenteile vor Verschleiß und Entfettung bei abrasiven Anwendungen zu schützen.
  • Erhältlich in Polyurethan für allgemeine Anwendungen.
  • Kann vor Ort ausgetauscht werden.
  • Stromlinienförmige Bauform für hohe Durchflussraten
  • Breiter Rand für weniger Lufteinschlüsse
  • Bei der Verwendung von Chromit-Einlaufkonussen muss zwischen Ventil und Einlaufkonus eine Dichtung platziert werden.
Ventiltyp
Schieberplatte

Dokumentation und Zeichnungen