Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-Figure 215

Clarkson Figur F215 Absperrschieber

Produktbeschreibung

Ideale Armatur für Anwendungen mit schweren Schlämmen und Feststoffen sowie nassen und trockenen abrasiven Medien.

Merkmale

  • Ideale Armatur für Anwendungen mit schweren Schlämmen und Feststoffen sowie nassen und trockenen abrasiven Medien.
  • Absperrschieber schneidet durch Feststoffe und ermöglicht so den Dauerbetrieb bei den schwierigsten Anwendungen.
  • Das O-Port-Ventil schützt die Sitzringfläche in geöffneter Position und sorgt so für eine längere Lebensdauer.
  • Schließt durch eine statische Werkstoffsäule.
  • Gefertigt aus Grobblech und Stahlblech.
  • Verfügbar als medienberührte Bauteile in Edelstahl vom Typ 304, 316 und 317L oder sonderangefertigt für Ihre Anforderungen mit einer Vielzahl an Werkstoffen, einschließlich
  • MSS-Baulängenstandard.
  • Andere Sonderbaulängen sind verfügbar.
  • Mit Präzisionsmaschine gefertigter Sitzring mit mehreren Führungen.
  • Einseitiger Abschluss.
  • Vollbetrieb-, Leckage- und Wechseltest.
  • Zertifizierte Testberichte auf Anfrage.
Nennweiten
DN 50 bis 600 (NPS 2 bis 24)
Druckstufe
1 000 kPa (150 psi) CWP
Optionen
Hartschalensitz, Spülanschlüsse, gehärteter Schieber, V-Anschluss oder Diamantanschluss zur Drosselung des Schieberschutzes

Dokumentation und Zeichnungen