Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-P000422

Clarkson Modell M145/M202/M345/M345­HP Knifegate-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Clarkson L&M-Armaturen mit der dreiteiligen, austauschbaren Polymerauskleidung bieten in einer Vielzahl von rauen Anwendungsbereichen hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

Merkmale

  • Bewährte Bauweise mit austauschbarer, dreiteiliger Polymerauskleidung.
  • Überragende Dichtheit des Abschlusses; überschreitet keine 20 cc Wasser pro Zoll des Durchmessers pro Minute bei 2,8 bar (40 psi), die Hälfte von MSS.
  • In ausgewählten Anwendungen mit einer Dichtheit entspr. ASME Class V lieferbar.
  • Jede Armatur wurde auf Dichtheit in beiden Durchflussrichtungen geprüft.
  • Kann ohne Bedenken in Bezug auf die Durchflussrichtung installiert werden.
  • 100%ige Öffnung der Sitzweite reduziert Druckverluste, ermöglicht einen höheren Durchfluss und minimiert den Verschleiß.
  • T-Lock-Einsatz wird fest von der Gehäuseauskleidung fixiert und sorgt somit für maximale Leistung.
  • Auskleidung stützt die Schieberplatte rundum ab und trägt dazu dabei, eine laterale Bewegung der Schieberplatte zu verhindern. Dies verlängert die Lebensdauer der Packung und sorgt für eine beständigere Abdichtung der Armatur.
  • Packungsraum mit zuverlässiger Abdichtung.
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Dokumentation und Zeichnungen