Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-P001041

Clarkson Modell ZP300 Zero Pocket ASME 300 Knifegate-Absperrschieber

Produktbeschreibung

Der für die extremen Anforderungen von Ölsand-Anwendungen konzipierte Zero Pocket-Absperrschieber bietet einen ununterbrochenen Durchfluss über die gesamte Armatur, erhöht die Nutzungsdauer und minimiert den Verschleiß an ausgangsseitigen Komponenten.

Merkmale

  • Vollständig runde Anschlussführung für die Anpassung an spezifische Rohr-Innendurchmesser sorgt für den niedrigsten Druckabfall über die Armatur und eine längere Lebensdauer bei abrasiven Anwendungen.
  • Absperrung gemäß den Anforderungen von ASME Class V.
  • Echte(r) bidirektionale(r) Absperrung und Durchfluss ermöglichen den Einbau in jede Richtung.
  • Geeignet als vor Ort reparable Anlage für geringere Gesamtbetriebskosten.
  • Präzisionsgegossener Elastomersitz mit schwerem Querschnitt – einfacher Austausch, kein Unterlegen oder Trimmen.
  • Sitz wird durch den geschraubten Körper platziert, um das Herausziehen oder Drehen im Gehäuse zu verhindern.
  • Lieferbar mit Urethan, EPDM, HNBR, FKM oder anderen Elastomeren mit einer max. Temperaturklassifizierung von bis zu 200 °C (390 °F) bei ordnungsgemäßer Elastomer-Auswahl.
  • Gegossenes, geschraubtes Gehäuse, lieferbar in CF8M, 2507, WCB/LCB oder anderen Werkstoffen.
  • Polymerauskleidung, um den Schieber während des gesamten Hubs zu unterstützen.
  • Zwei Ausführungen von austauschbaren und drehbaren integrierten Durchflussringen lieferbar:
    Interne Ringe, geeignet für den abgeflanschten Betrieb.
    Externe Ringe sind nicht für den abgeflanschten Betrieb vorgesehen.
  • Überragende Packungsbaugruppe ist mit vorgespannten Stopfbuchsbolzen Standard, die eine kontinuierliche Vorspannung bieten.
  • Für die Wartung oder den Austausch der Packung sind keine Spezialwerkzeuge oder spezifische Packungsmaterialien erforderlich. Die Packung kann bei eingebautem Ventil erneut gepackt werden (der Leitungsdruck muss entlastet werden).
  • Dokumentation und Zeichnungen

    Zertifizierungen
    CRN
    Valve Size
    PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 42, NPS 48, NPS 6 / DN 150
    Valve Size Standard
    DN, NPS
    Valve Type
    Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve