Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-8732E

Rosemount 8732E Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer für die Feldmontage

Produktbeschreibung

Ein zweigeteiltes Messumformergehäuse sorgt für die Isolierung von der Außenumgebung. Fortschrittliche Diagnosefunktionen und eine transparente Oberfläche für Bediener vor Ort bieten einen beispiellosen Prozesseinblick.

Produkte

Search
1-23 von 49 Produktergebnissen
MS180
8732E
8721020
8732E
8705200
8732E
8705120
8732E
MS120
8732E
8705005
8732E
8705180
8732E
8721010
8732E
871130F
8732E
8711005
8732E
8711020
8732E
8721015
8732E
871115F
8732E
MS060
8732E
8705160
8732E
8711040
8732E
8705010
8732E
MS080
8732E
MS160
8732E
MS240
8732E
8705060
8732E
8705080
8732E
8721030
8732E
Messrohr-Kompatibilität
Kompatibel mit Rosemount Messrohren 8705, 8711 und 8721. Kompatibel mit Messrohren anderer Hersteller mit AC- und DC-Spannungsversorgung.
Messumformer-Spulenantriebsstrom
500 mA
Durchfluss-Messbereich
Geeignet für Prozesssignale von Medien mit Strömungsgeschwindigkeiten von 0,01 bis 12 m/s (0,04 bis 39 ft/s) für alle Nennweiten sowie für Vorwärts- und Rückwärtsströmung. Messbereichsendwert einstellbar von -12 bis +12 m/s (-39 und 39 ft/s).
Leitfähigkeitsgrenzen
Die Prozessflüssigkeit muss eine Mindestleitfähigkeit von 5 mS/cm aufweisen.
Spannungsversorgung
90–250 VAC, 50/60 Hz oder 12–42 VDC
Netzsicherungen
90−250 VAC-Systeme
1A, 250 V, I2t, 1,5 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Bussman AGC-1 Sicherung 31201.5HXP
, 12−42 VDC-Systeme
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s Klassifizierung, Schnellansprechende Klingelsicherung 3AG 3-R, Sicherung 312003P, Schurter 0034.5135
Netzsicherungen
Max. 15 W - DC
Max. 40 VA - AC
Einschaltstrom
AC: Max. 35,7 A (< 5 ms) bei 250 VAC
DC: Max. 42 A (< 5 ms) bei 42 VDC

Merkmale

  • Kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale des Messsystems ohne Unterbrechung des Prozessablaufs mittels Smart Systemverifizierung
  • Doppelkammer-Messumformergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Verbessertes Prozessmanagement mit erweiterter digitaler Signalverarbeitung
  • Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
  • Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
  • Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
  • Vereinfachung der Einstellungen in Ex-Bereichen bei geschlossener Abdeckung über berührungslose Tasten für die Konfiguration.
  • Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen