Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1208AG

Rosemount™ 1208AG Füllstands- und Durchflussmessumformer – berührungsloses Radar (G-Gewinde)

912,00 €

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1208AG Füllstands- und Durchflussmessumformer wurde speziell für Anwendungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, für Versorgungsunternehmen und einfache Füllstandsanwendungen entwickelt. Das Radar verwendet eine kontinuierliche berührungslose Radartechnologie und verfügt über einen G 1½”-Gewindeanschluss und IO-Link, 4–20 mA (3-Leiter) sowie über umschaltbare Kommunikationsprotokolle. Der Rosemount 1208AG bietet in einem kompakten und tauchfähigen PVDF-Gehäuse mit Zertifizierungen für Trinkwasser, FDA und EC 1935/2004 genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Durchflussberechnungen im offenen Kanal. Der Rosemount 1208AG kann auch an einen Regler angeschlossen werden, wie z. B. an den Rosemount Serie 3490.

Kommunikationsprotokoll
4–20 mA (3 Leiter), Halbleiterschalter (PnP/NpN) und IO-Link (für Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interoperabilität
Prozessanschlüsse und Zubehör werden separat vertrieben. Eine vollständige Liste der Halterungen, Flansche, IO-Link-Zubehörteile usw. finden Sie im Produktdatenblatt.
Prozessanschluss
G 1 1/2"
Messbereich
49 ft. (15 m)
Genauigkeit
±2 mm (±0,08 in.)
Betriebstemperatur
-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F)
Betriebsdruck
-1 bis 3 bar (-14 bis 43 psi)
Mediumberührter Werkstoff
PVDF
Gehäuseschutzart
IP66/68; Typ 4X/6P
Zertifizierungen/Zulassungen
Trinkwasser, FDA, EC 1935/2004. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen und Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Kompakte und robuste Bauweise, die eintauchfähig ist, rauen Umgebungen standhält und für Außenbedingungen konzipiert ist
  • 4–20 mA, IO-Link und Switch-Ausgang ermöglichen eine einfache Integration in neue oder bestehende Systeme
  • Berührungslose Radartechnologie gewährleistet eine wartungsfreie Lösung, die nicht von Prozessbedingungen wie Mediendichte, Viskosität, Kondensation, Temperatur und Druck beeinflusst wird
  • Einfache Konfiguration auf Ihrem Tablet/Mobilgerät über Bluetooth
  • 1,5" G Prozessanschluss, kompatibel mit einer Reihe von Flanschen und Adaptern
  • Konzipiert für einfache Handhabung, keine komplexe Konfiguration erforderlich. Einrichtung innerhalb von Minuten
  • Messung des Durchflusses in Messrinnen und offenen Kanälen mit integrierter Durchflussmesssoftware
  • Elektrischer M12-Anschluss ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme sowie problemlosen Austausch von Kabel/Sensor
  • PVDF-Gehäuse zum Schutz vor Korrosion in Wasser- und Chemieanwendungen
  • Die für Trinkwasser zugelassene Materialzusammensetzung ermöglicht die Verwendung in Trinkwasseranwendungen
  • Die 80-GHz-Fast-Sweep-FMCW-Technologie bietet einen fokussierteren Abstrahlwinkel, um interne Hindernisse zu umgehen und deren Handhabung zu optimieren
  • Zum Lieferumfang des Rosemount 1208 gehören die folgenden Komponenten: Rosemount Messumformer 1208, M12-Anschluss und Kontermutter. Zusätzliches Zubehör wie Kabel und Montagehalterungen sind unten erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 43 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
229,00 €
112,00 €
148,00 €
160,00 €
146,00 €
240,00 €
338,00 €
146,00 €
112,00 €
147,00 €