Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11413197

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M20 Instrument Manifold M20TVS-AMS

ANZ.:

Produktbeschreibung

Three Valve "Dog Bone- Ball Valve" Manifold Pipe X Flange Soft Seat

Body Material
Stainless Steel
Seat
PTFE
Connections
1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
Packing
FKM
Orifice
1/4" (6.4mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
800 psig (55 barg)
Max Temperature
400°F (204°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Merkmale

  • Ermöglicht den externen Nullabgleich des Messumformers mithilfe eines einzelnen Griffs.
  • Abschließbarer Griff kann in jeder Stellung mit einer Schraube oder in der Stellung AUS mit einem Vorhängeschloss gesichert werden, um für die Sicherheit des Personals zu sorgen.
  • AG-Montagehalterung für direkte Montage an einen Rohrständer ermöglicht frühzeitige Installation ohne Messumformer und einfache Demontage der Instrumente zur Wartung.
  • Fest spezifizierte Ventilbetätigung stellt präzise(n) Druckbeaufschlagung und Nullabgleich am Messumformer sicher. Anschlusssequenzierung führt dem Messumformer stets den hohen Druck zuerst zu und vermeidet somit eine mögliche Nullpunktverschiebung aufgrund einer umgekehrten Messbereichsüberschreitung.
  • Sichere Entlüftung der Hohlräume im Ventilblock und Instrument schützt das Personal bei Wartungsarbeiten.
  • Dichtungsmedien können bei Manipulierung auf ZERO, RUN oder OFF nicht verloren gehen, was erhebliche Einsparungen in Bezug auf Stillstandszeit und Dichtungsmedien ermöglicht.
  • Einfache manuelle Konfiguration verhindert unsachgemäße Messumformer-Messbereichsüberschreitung und Messumformer-Burnout aufgrund eines für den Durchfluss offen gelassenen Ausgleichsventils.

Dokumentation und Zeichnungen