Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P001409

Yarway Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Für Dampfanwendungen mit niedrigem bis mittlerem Druck konzipiert, einschließlich Lufterhitzer, Wärmetauscher, Trockner, ummantelte Behälter und andere Anwendungen, bei denen eine kontinuierliche Entwässerung unerlässlich ist.

Merkmale

  • Unbeeinflusst von plötzlichen oder großen Last- und Druckänderungen
  • Leitet Kondensat bei Dampftemperatur ab
  • Modulierende Entladung
  • Ausgezeichnete Luftentladung durch ein thermostatisches Luftventil
  • Variable Orifice – Condensate is discharged continuously through the seat ring which is modulated by the float. This provides a smooth, even flow without high velocity or steam entrainment.
  • SLR Orifice - Optional continuous bleed prevents flash steam lockup when it is impossible to install trap at low point in system.
Technology
Mechanical (Leverless Float & Thermostatic)
Size
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2 / DN 15, 20, 25, 40, 50
Maximum Temperature
750F / 400C
Maximum Pressure
650 psi / 44.8 bar
Capacity
Up to 22,450 lb/hr / 10,183 kg/hr
Connections
NPT, SWE, BSPT, 250RF, 300RF, 600RF
Materials
Cast Iron or Carbon Steel

Dokumentation und Zeichnungen