Sistemas de protección del equipo
Cuando necesita proteger activos críticos, los sistemas compatibles con API le permiten operar de manera segura y con confianza
Las regulaciones de seguridad y los requisitos del seguro pueden determinar la necesidad de contar con un sistema de parada de planta como parte de sus activos de producción críticos y costosos. Pero la protección puede ser más que un gasto necesario: el sistema correcto puede ser un camino para integrar la inteligencia predictiva que evite accionamientos en falso o perdidos y determine cuándo un activo crítico puede continuar funcionando de manera segura. Los sistemas de Emerson también cumplen con varias normas API y entornos SIL, para ajustarse a los estrictos requisitos de seguridad y del seguro.
La protección de canal doble del AMS 3000 ofrece protección básica directamente a una máquina en el campo