Los depósitos de almacenamiento de productos químicos se utilizan en muchas aplicaciones diferentes en la industria de procesos químicos. Desde la conservación de las materias primas en recipientes y tanques pequeños y grandes, hasta el almacenamiento intermedio y el almacenamiento de productos finales. Algunos de los desafíos que puede presentar el almacenamiento de diversos tipos de productos químicos son la presencia de medios corrosivos, condensación, espuma y el riesgo de acumulación de medios si el contenido es viscoso o pegajoso.
El almacenamiento seguro de productos químicos es esencial para la seguridad de la planta a fin de evitar el sobrellenado no deseado y el riesgo de derrame. Una tecnología de medición de nivel fiable es la clave para tener un alto nivel de control de calidad y una prevención de sobrellenado fiable o prevención de sobrellenado/funcionamiento en seco.
El nuevo catálogo de productos con radar sin contacto de Emerson, junto con su catálogo de productos de detección puntual de nivel, proporcionan soluciones ideales para satisfacer las diversas necesidades de los tanques de almacenamiento de productos químicos en la industria.
El interruptor de nivel Rosemount 2130 está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones de operación severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.