AMS-P-PR9268

Sensores electrodinámicos PR9268

Descripción del producto

El sensor de masa accionado por resorte mecánico viene en una variedad de longitudes de cables y se incluye con o sin un conector rápido.

Sensibilidad (± 5%) a 80 Hz/20 °C/100 k/ohmios
28.5 mV/mm/s (723.9 mV/pulg/s)
Rango de medición
± 1,500 µ m (59,055 µ pulg.)
Intervalo de frecuencia (± 3dB)
4 a 1 000 Hz (240 a 60 000 cpm)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 100 ° C (-4 a 180 ° F)
Humedad
0 a 100%, sin condensación

Características

  • Ideal para sistemas de protección del equipo
  • Disponible con protección adicional para el cable

Documentos y dibujos