La interfaz inalámbrica le da fácil acceso a sus dispositivos IEC 62591 a través del Gateway inalámbrico 1420 de Emerson. Utilice AMS Device Manager para configurar, calibrar, diagnosticar y documentar actividades del dispositivo en una ubicación, mientras maneja sus dispositivos HART, Foundation fieldbus y WirelessHART en una sola aplicación. Con la interfaz inalámbrica, usted obtiene una solución rentable para diagnósticos y configuración remota, sin los costos adicionales de cableado e instalación de multiplexores.