Asco-P-202-posi

ASCO™ 202 Posiflow Electroválvulas

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO serie 202 Posiflow están diseñadas para controlar proporcionalmente el caudal de aire y gases neutros variando la señal de entrada eléctrica a la bobina. Los orificios grandes de las válvulas las hacen extremadamente versátiles en múltiples aplicaciones de ciencias de la vida, incluyendo la terapia respiratoria, la cromatografía de gases, la monitorización de la presión arterial y el equipo de control de anestesia. La arquitectura compacta y sin fricción de las válvulas serie 202 Posiflow ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón - latón niquelado; plásticos técnicos; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/orificio
1/8 "; M5
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 VC; de 0,05-0,1 VC; de 0,1 VC a 0,5 VC
Tensión
6 CC; 12 CC; 24 CC - 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • La baja histéresis (< 5%), la excelente repetibilidad (< 3%) y la alta sensibilidad (< 2%) hacen que las válvulas sean ideales para el control de caudal de alta precisión
  • No se requiere una presión de funcionamiento mínima y las válvulas son adecuadas para la operación de vacío
  • La arquitectura compacta sin fricción ahorra espacio valioso en los instrumentos analíticos y médicos
  • El consumo de energía tan bajo de 1 W cumple con los requisitos de alimentación de instrumentos más estrictos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para las aplicaciones en entornos sin plomo

Documentos y dibujos