Asco-P-203

Válvulas proporcionales ASCO™ serie 203 Posiflow

Descripción del producto

La serie 203 de ASCO es una línea de electroválvulas proporcionales Posiflow que están diseñadas para usarlas en aplicaciones de aire/gas, servicio de poco vacío y para controlar el caudalde agua con precisión. Las válvulas son ideales para la industria alimentaria, ciencias médicas y biológicas, y aplicaciones de agua y aguas residuales.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Caudal
De 0,05 a 0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensión
24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Velocidad de caudal regulable entre 0% y 100% de clasificación
  • La velocidad de caudal también puede regularse mediante diversas entradas eléctricas (captadores, transmisores, PLC, etc.) a través de una unidad de control electrónico ASCO o un circuito similar
  • Disponibles con cuerpo de latón o acero inoxidable

Documentos y dibujos