Asco-P-315

Válvulas de vapor ASCO™ serie 315

Descripción del producto

Las válvulas ASCO serie 315 están diseñadas para servicio de presión de caudal alto y bajo con medios de vapor. Son ideales para aplicaciones de plantas de energía, biocombustibles y equipo de calefacción.

Actuador de válvula
Eléctrica - mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Vapor
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 1/4"; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Universal; 3 vías - 3/2 Normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Normalmente cerrada
Caudal
De 0,05 a 0,1 Cv; de 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; Carga de batería 125 CC; Carga de batería 250 CC | 50; 50/60; 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Cuerpos de latón y piezas internas de acero inoxidable para gran resistencia a la corrosión
  • Mando directo, no requiere presión mínima de funcionamiento
  • Clasificación de temperatura ambiente (Clase H bobinas CA): 32° F a 140° F (0° C a 60° C)

Documentos y dibujos