Asco-P-329

Operadores de solenoide ASCO™ serie 329 (NEMA types, CSA)

Descripción del producto

ASCO serie 329 es la misma cabeza magnética de epoxi moldeada RedHat II que se utiliza en las válvulas ASCO de uso general. Tiene una cabeza magnética de 3 vías y se puede usar con los medios de aire, gases neutros, agua y aceite ligero. La serie 329 permite a los diseñadores del equipo usar operadores y bobinas de ASCO en los distribuidores personalizados y configuraciones de equipo.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9

Características

  • Cabeza estándar: RedHat II hermética, Tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X
  • Características opcionales: Hermética y a prueba de explosiones, Tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9
  • Rango de temperatura ambiente: 32 °F a 125 °F (CA); 32 °F a 104 °F (CC)
  • Se encuentra disponible el asiento opcional insertado

Documentos y dibujos