Asco-P-330A

Válvulas boster de volumen ASCO™ 330A

Descripción del producto

Los bosters de volumen ASCO serie 330A son bosters flexibles, robustos y altamente confiables diseñados para mejorar el rendimiento neumático de las válvulas de encendido/apagado y de control. Disponible en tamaños de 1/2 a 2 in, el rango del boster ofrece gran flexibilidad. Se encuentran disponibles versiones de acero inoxidable y aluminio que cubren un intervalo de temperatura funcional de –60 °C a +90 °C. Las electroválvulas se pueden acoplar cerca del boster por medio del plano de acoplamiento NAMUR, haciendo más sencilla la selección de la electroválvula así como la mejora en el rendimiento. Una opción de montaje única permite que el boster y el actuador se desinstalen sin afectar la canalización de instrumentos.

Los bosters de volumen serie 330A son solamente un producto en la amplia cartera de componentes de control del actuador de la válvula. Estos van desde reguladores del filtro y electroválvulas hasta armarios que permiten la operación y pruebas de apertura parcial de las válvulas de apagado de emergencia, formando parte de un sistema instrumentado de seguridad.

KV/CV
1/2": 4.0/4.6, 1":11/12.7, 1 1/2": 41/47, 2": 49/57
Rango de temperatura
ambiente de –60 °C a + 90 °C
Material
Aluminio anodizado o acero inoxidable 316L
Radio de control
1 : 1
Tamaño del tubo
1/2 in; 1 in; 1 1/2 in; 2 in ANPT y BSP/ISO 228/1

Características

  • Gran capacidad de caudal, hasta Cv/Kv 49/57 proporciona tiempos de respuesta más rápidos en actuadores grandes
  • Adecuado para aplicaciones de abierto/cerrado y de control (Carrera parcial)
  • Uso de temperaturas de sello avanzado dedicado de –60 °C a + 90 °C
  • Capacidad Exida con certificación SIL 3
  • Patrón NAMUR integrado para montaje directo de la electroválvula
  • Orificios de montaje integrados
  • El filtro de entrada opcional evita el ingreso de suciedad incluso sin regulador del filtro (se puede usar solamente en circuitos de control)
  • La tapa de protección opcional evita el ajuste no autorizado en el campo
  • Certificado para ATEX/IECEx y CUTR e IP66/67
  • Cumple con NACE externo para tipos de acero inoxidable

Documentos y dibujos