No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-342

ASCO™ 342 Electroválvula 4 vias

Descripción del producto

ASCO serie 342-S es una línea de válvulas de estilo deslizante de gran caudal disponible con solenoides individuales o dobles. Su funcionamiento de mando directo y construcción de gran caudal la hacen ideal para el equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, sistemas de soplado de filtros, equipo de calefacción y aplicaciones de refino.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
ASCO™ SD8342G003MSAC120/60
Accionamiento
Solenoide
Clase de bobina
FB
Caudal (Cv)
0.7
Frecuencia
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
disponibilidad
5 Day
Accionamiento
Clase de bobina
Caudal (Cv)
Frecuencia
disponibilidad
Solenoide
FB
0.7
0,5 a 10 000 Hz (30 a 600 000 cpm)
5 Day
QuickShip
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,05-0,1 Cv, de 0,43 a 0,86 Kv
Voltaje
Carga de batería 125 CC, carga de batería 110 CA, 12 CC, 120 CA, 250 CC, 480 CA | 50, 50/60, 60
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Normas/regulaciones
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Características

  • Funcionamiento del solenoide doble: el solenoide se puede energizar momentáneamente (1/10 segundos) o continuamente
  • Los retenes mecánicos en los solenoides dobles conservan la última posición, incluso después de la pérdida de energía eléctrica, neumática o presión
  • No hay diferencial de presión de funcionamiento mínimo requerido para la válvula de desviación de cero
  • El control de caudal opcional regula la velocidad del cilindro independientemente en cualquier dirección
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Disponible en las construcciones de montaje directo

Documentos y dibujos