Asco-P-602

Electroválvulas proporcionales de ASCO™ 602

Descripción del producto

La serie 602 de ASCO son válvulas proporcionales sin electrónica de control integrada. Las válvulas se pueden usar en un circuito de control abierto con una unidad de control o en un circuito de control cerrado con un dispositivo de control CONTROLD y un sensor externo. Una disposición modular de los componentes individuales (válvula proporcional, dispositivo de control, sensor) puede ser ventajosa en aplicaciones especiales como entornos de alta temperatura ambiente.

Accionamiento de válvula
Proporcional, eléctrico, eléctrico - mando directo
Tubería/orificio
1/4 "; 1/2 "; 1 "
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP
Función
3/2 normalmente cerrada
Caudal
De 5,19 a 12 Kv, más de 12 kv
Tensión
24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
10,3-34,5 Bar, 150-500 PSIG
Normas/regulaciones
RoHS, IEC 60529 (protección contra ingresos), IP65
Entorno funcionamiento
Peligroso, Interior

Características

  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Cuerpo de aluminio anodizado con piezas internas de acero inoxidable y latón y juntas de NBR
  • Se puede colocar en cualquier posición