Asco-P-800

Accesorios para válvulas de acero inoxidable ASCO™ 800

Descripción del producto

ASCO serie 800 es una línea de accesorios de acero inoxidable 316L que incluyen válvulas de escape rápido, válvulas de control, válvulas de control de caudal, válvulas de escape de presión y protectores de escape. Todos los accesorios para válvulas ASCO pueden utilizarse como complemento de nuestras válvulas piloto solenoides, válvulas boster y módulos de equipos de filtraje para optimizar el funcionamiento de sus válvulas de proceso. Nuestra amplia oferta le permite disponer de una cadena de suministro simplificada para todas sus necesidades de paquetes de control de actuadores de válvulas.

Tubería/orificio
1/4 in; 1/2 in
Tipo de puerto
NPTF
Temperatura
–60 °C a 105 °C
Tubería/orificio
¼ in – 2 in
Tamaño del tubo
●Alivio de presión: ¼ in, ½ in
•Protector de escape: ¼ in, 3/8 in, ½ in, ¾ in, 1 in, 1,5 in, 2 in
•QEV: ¼ in, ½ in, ¾ in, 1 in
●Válvula de retención: ¼ in, 3/8 in, ½ in, ¾ in

Características

  • Manipulación de aire y gases neutros
  • Gran caudal
  • Manipulación de aire y gas neutro

Documentos y dibujos