Asco-P-908

Unidad de control proporcional electrónico ASCO™ serie 908

Descripción del producto

La unidad de control electrónico ASCO serie 908 convierte señales de control de entrada analógica a la corriente de la bobina de una electroválvula proporcional mediante modulación de ancho de pulso. La función de apagado ocurre a menos del 2 % de la señal de control máxima. La unidad de control es adecuada para aplicaciones de válvulas proporcionales en la industria automotriz, de fabricación de neumáticos, químicos, alimentos y bebidas, médicas y de ciencias de la vida, y de embalajes.

Características

  • El circuito electrónico está integrado en una carcasa estándar en cumplimiento de DIN EN 175301-803, Formulario A
  • Control de rampa arriba/abajo ajustable
  • Pantalla LED integrada al conector
  • Corriente de salida de la bobina independiente de la resistencia (temperatura) de la bobina y de las variaciones de voltaje de alimentación
  • Configuración de parámetros mediante interfaz de PC y adaptador de programación o, de manera opcional, a través de interruptores integrados al conector

Documentos y dibujos