Asco-P-ADL

Pierna de goteo Numatics™ serie ADL

Descripción del producto

Las piernas de goteo Numatics serie ADL están diseñadas para extraer agua a granel de líneas de aire comprimido. Cuando se combinan con filtración coalescente, ofrecen un paquete eficiente y económico para eliminar el agua y aerosoles de agua de sistemas de aire comprimido. Los pozos de goteo se recomiendan para instalaciones con numerosas caídas de aire comprimido antes de filtros, reguladores y lubricadores (FRL) en el punto de uso. Con una cámara de expansión de gran tamaño, la serie ADL ofrece una de las mejores eficiencias de extracción de agua en el mercado.

Tamaño de tubería/puerto
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/2"; 2"
Entorno operativo
Interior, Exterior

Características

  • Las válvulas de bola de cuarto de vuelta en los puertos de entrada y drenaje suministran una solución sencilla cuando son necesarios los sistemas de apagado en cualquier aplicación de “punto de uso”.
  • La válvula de bola de entrada es una construcción sólida con escape con bloqueo que alivia la presión hacia abajo cuando está en posición cerrada
  • La sólida construcción garantiza su uso en la mayoría de las industrias
  • La cámara de expansión tiene un tamaño tres veces mayor al tamaño del puerto para una mayor eficiencia de extracción de agua.

Documentos y dibujos