Asco-P-AH2E

Actuador Hydramotor ASCO™ AH2E

Descripción del producto

El actuador de encendido-apagado Hydramotor ASCO serie AH2E es un actuador lineal electrohidráulico autónomo de tipo presión que se extiende cuando se enciende y se retrae por la fuerza del resorte cuando se interrumpe la alimentación. El Hydramotor ofrece un tiempo de cierre rápido por retorno de resorte de 1 segundo o menos. Cuando se monta el actuador en una válvula de gas V710, los indicadores de posición ubicados a ambos lados del actuador muestran la posición cerrada o abierta de la válvula. La combinación de encendido-apagado Hydramotor AH2E/válvula de gas V710 permite el control de la línea principal en aplicaciones de calderas y hornos, además de quemadores comerciales e industriales.

Actuador de válvula
Motorizado
Material del cuerpo
Aluminio
Tensión
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 4, tipo 7, UL

Características

  • Amplio rango de temperatura ambiente para entornos muy calurosos (150 °F/66 °C) o muy fríos (-40 °F/-40 °C)
  • Los diseños de apertura rápida o lenta permiten que sea apto para una variedad de aplicaciones
  • Alojamiento para uso general tipo 1 estándar, alojamiento hermético tipo 4 opcional, disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La construcción resistente garantiza alta confiabilidad y durabilidad
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar.
  • Interruptor de prueba de cierre eléctrico con enclavamiento opcional disponible
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos