Asco-P-AH4E

Actuador Hydramotor ASCO™ AH4E

Descripción del producto

El actuador de Hydramotor de alto-bajo-apagado ASCO serie AH4E es un actuador lineal electrohidráulico autónomo de tipo presión que cuenta con válvulas de control interno dobles para un posicionamiento repetido. La posición bajo fuego es regulable en el campo a cualquier posición entre el 15% y el 100% del recorrido. Cuando se enciende, el eje del actuador se mueve hasta la posición bajo fuego. Después de que un interruptor externo completa el circuito del controlador de bajo fuego, el eje continúa hasta la configuración de alto fuego. La apertura del interruptor externo regresa al eje a la configuración de bajo fuego, y la interrupción de la alimentación cierra por completo la válvula en 1 segundo o menos desde cualquier posición. La combinación Hydramotor de bajo-alto-apagado AH4E/válvula de gas V710(B) permite el control de la línea principal en aplicaciones de calderas y hornos, además de quemadores comerciales e industriales.

Actuador de válvula
Motorizado
Material del cuerpo
Aluminio
Voltaje
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Normas/regulaciones
CSA, FM, tipo 1, tipo 4, tipo 7, UL

Características

  • Amplio rango de temperatura ambiente para entornos muy calientes (150 °F/66 °C) o muy fríos (-40 °F/-40 °C)
  • Los diseños de apertura rápida o lenta permiten que sea apto para una variedad de aplicaciones
  • Alojamiento para uso general tipo 1 estándar, alojamiento hermético tipo 4 opcional, disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La construcción resistente garantiza alta fiabilidad y durabilidad
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • Interruptor de prueba de cierre eléctrico con enclavamiento opcional disponible
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos