Asco-P-F262

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F262

Descripción del producto

La serie F262 de ASCO está diseñada para brindar una larga vida útil de manejo de aire lubricado. La serie F262 de ASCO es apta para mando neumático de instrumentos de 3 - 30 psi (0,2 - 2,0 bar). Sus elementos de sellado únicos aíslan la presión de aire del piloto del fluido de la línea principal. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectarán el funcionamiento de la válvula. Las válvulas son ideales para aplicaciones de embotellado

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Actuador de válvula
Piloto neumático - aire
Medios
Aire, Gases neutros; Aceite ligero; Agua
Tubería/Orificio
1/4"
Materiales del cuerpo
Latón
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior; exterior

Características

  • Normalmente abierta o normalmente cerrada
  • Acepta conexiones de 1/4 de pulgada
  • Maneja fluidos de hasta 200 °F (92 °C)
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Cuerpo de latón resistente con asiento NBR

Documentos y dibujos