Asco-P-F444

Válvulas de mando neumático ASCO™ serie F444

Descripción del producto

La serie F444 de ASCO son electroválvulas de mando neumático diseñadas para tener una larga vida útil en el manejo de aire lubricado. Las variaciones en la presión de aire piloto no afectan el funcionamiento de la válvula. Un elemento de sellado único aísla la presión de aire de pilotaje del fluido de la línea principal

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - aire
Materiales del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gases neutros, aceite ligero, agua
Tubería/Orificio
1/4"; 3/8"
Tipo de orificio
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, De 1,0 VC a 2,0 VC
Máx. presión operativa/diferencial
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, Exterior

Características

  • Maneja fluidos de hasta 200 °F (92 °C)
  • Algunos diseños suportan vapores de hasta 353 °F (177 °C) de temperatura
  • Se puede colocar en cualquier posición
  • Cuerpo de latón para larga vida útil

Documentos y dibujos