Asco-P-HV216

Electroválvulas de cierre de gas ASCO™ HV216

Descripción del producto

La válvula de la serie HV216 de ASCO está diseñada para cortar el caudal de gas cuando se libera el cable que la sostiene en la posición abierta. La válvula con cuerpo de aluminio de 2 vías cumple con los estándares de seguridad para cocinas comerciales, industriales e institucionales establecidos por la National Fire Protection Association. Son ideales para aplicaciones de corte de gas de baja presión.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medios
Gas natural
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Materiales del cuerpo
Aluminio
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 6,0 Cv a 14,0 Cv; más de 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno funcionamiento
Interiores
Normas y regulaciones
UL

Características

  • Válvulas de cuerpo de aluminio ligero para aplicaciones con fueles
  • Proporciona caudal alto con Cv de hasta 138 (Kv 118)
  • En tamaños de conexión de 1/2" a 3".

Documentos y dibujos