Asco-P-HV226

Válvulas de cierre para gas licuado de petróleo ASCO™ HV226

Descripción del producto

La serie HV226 y el sufijo B (8210, 8214 y 8262) de ASCO son líneas de válvulas de corte de gas específicamente diseñadas para el control de quemadores comerciales e industriales cuyo combustible primario es el gas de petróleo licuado. Son ideales para aplicaciones en secadores de granos, incineradores y calentadores de espacios.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Accionamiento de válvula
Solenoide
Medios
Gas natural
Tubería/orificio
3/4 in
Materiales del cuerpo
Latón
Tensión
24 CA, 110 C,A 120 CA, 230 CA, 220 CA
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno funcionamiento
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA; FM; tipo 3; tipo 7; tipo 9; UL

Características

  • Cuerpo de aluminio, acero inoxidable y latón resistente para una larga vida útil
  • Adecuada para presiones de funcionamiento de hasta 350 psi
  • El tiempo de respuesta de la válvula es menor a 1 segundo
  • Se puede colocar en cualquier posición para una instalación flexible
  • Disponible con alojamiento hermético y antideflagrante
  • Viene con tamaños de conexiones de 1/4�, 3/8�, 1/2� y 3/4�