Asco-P-HV298

Válvulas de cierre de gas ASCO™ serie HV298

Descripción del producto

Las electroválvulas de la serie HV298 de ASCO de acero inoxidable y baja temperatura están diseñadas para el control de abierto-cerrado de gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales en entornos exigentes. Su diseño de retención de picos permite un consumo de energía muy bajo. El diseño ofrece un funcionamiento consistente y fiable, y el asiento blando y resistente permite un cierre hermético. Disponible para aplicaciones como calentadores de tanques, calentadores de línea, incineradores y antorchas.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medios
Gas natural
Tamaño de tubería/puerto
1 in
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable
Voltaje
12 CC; 24 CC
Tipo de puerto
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno de funcionamiento
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA

Características

  • El rango de temperatura ambiente de −40 °F a 125 °F (−40 °C a 52 °C) permite su funcionamiento en una amplia variedad de condiciones.
  • Alojamiento estándar Clase I Div. I a prueba de explosiones
  • Presión diferencial mínima equivalente a cero
  • Diferencial de presión de funcionamiento máximo de hasta 50 psi (3,4 bar)
  • Cumple con el estándar de corte de seguridad Z21.21, CSA 6.5 C/I para válvulas de gas automáticas
  • Cumple con los requisitos de ANSI/ISA-12.27.01.2003 sobre sello único
  • Cumple con los requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175
  • Viene en tamaño de conexión de 1"
  • Disponible en voltajes de 12 CC y 24 CC