No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-HV427

Válvulas de corte de gas de la serie HV427 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de corte de gas combustible de la serie HV426 de ASCO de acero inoxidable y baja temperatura están diseñadas para quemadores de gas comerciales e industriales en entornos exigentes. Su diseño de retención de picos de CC ofrece bajo consumo de energía, y su diseño sólido ofrece un funcionamiento consistente y fiable. Las válvulas tienen un asiento blando resistente para un cierre hermético y requieren una presión diferencial mínima equivalente a cero. Disponible para aplicaciones como calentadores de tanques, calentadores de línea, incineradores y antorchas.

Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Actuador de válvula
Solenoide
Medio
Gas natural
Tamaño de tubo/orificio
1/4 in; 1/2 in; 3/8 in; 3/4 in
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Tensión
24 CA; 110 CA; 120 CA; 230 CA; 12 CC; 24 CC
Tipo de orificio
NPTF
Caudal
De 6,0 Cv a 14,0 Cv; de 2,0 Cv a 6,0 Cv; de 1,0 Cv a 2,0 Cv
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior, peligroso
Normas y regulaciones
CSA

Características

  • El rango de temperatura ambiente de -40 °F a 125 °F (-40 °C a 52 °C) para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Alojamiento estándar Clase I Div. I antideflagrante
  • Diferencial de presión de funcionamiento máximo de hasta 50 psi (3,4 bar).
  • Cumple con el estándar de corte de seguridad Z21.21, CSA 6.5 C/I para válvulas de gas automáticas
  • Cumple con los requisitos de ANSI/ISA-12.27.01.2003 de júnta única
  • Cumple con los requisitos metalúrgicos de NACE MR-0175 (solo CC)
  • Viene con tamaños de conexiones de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1"
  • Disponibles en voltajes de CA y CC

Documentos y dibujos