Asco-P-L123

Electroválvulas de servicio general de la serie L123 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L123 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Material del cuerpo
PPS (polisulfuro de fenileno) reforzado con fibra de vidrio
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubo/orificio
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
10 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
FPM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos
  • Adecuada para aplicaciones con vapor a baja presión y usos en autoclaves de esterilización.

Documentos y dibujos