Asco-P-L134

Electroválvulas de servicio general de la serie L134 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L134 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

nsf-certification
Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
40 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C (CR70); 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
CR70N; FPM
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Estanquidad
CR70N

Características

  • Electroválvula de mando directo, diseñada para el montaje sobre base o directamente sobre el equipo.
  • Orificios de entrada y salida colocados de forma asimétrica en la parte inferior del cuerpo.
  • La válvula se entrega con junta tórica
  • Adecuada para cerrar el paso de líquidos y fluidos gaseosos

Documentos y dibujos