No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-L372

Electroválvulas de servicio general de la serie L372 de ASCO™

Descripción del producto

Las válvulas de servicio general de la serie L372 de ASCO están diseñadas para controlar el agua, el aire, los gases neutros, el vapor y los fluidos no agresivos. Estas válvulas pueden utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones industriales. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y de enclavamiento.

Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Actuador de la válvula
Eléctrico - mando directo
Función
3 vías - 3/2 universal; 3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Tamaño de orificio/tubo
1/8 in
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Presión máxima admisible (PS)
50 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 cSt o mm2/s)
Juntas
FPM

Características

  • Electroválvula de mando directo.
  • También se encuentra disponible la versión integrada en manifold (actuadores de 2÷10)
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos.

Documentos y dibujos